TLI4946-2L
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Bhyst4 mT
-
Bop2 mT
-
Brp-2 mT
-
インターフェースopen collector
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
種類Latch
-
製品の説明Hall latch for industrial applications in a leaded package
-
製品カテゴリSensors
-
言語Magnetics
-
電源電圧 範囲2.7 V~18 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 2.7 V~18 V電源電圧動作
- 非安定化電源での動作
- 磁気スイッチングポイントの高感度と高い安定性
- 能動的な誤差補償により、機械的ストレスに対する高い耐性を実現
- 逆バッテリー保護 (-18 V)
- 優れた温度安定性
- 低ジッター (通常1 μs)
- 高いESD耐性 (± 4 kV HBM)
- デジタル出力信号 (オープンドレイン)
- 車載用途には適していません
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.