TLI4906K
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLI4906K

XENSIV™ TLI4906K Hall magnetic switch with high resistance to mechanical stress through active error compensation
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLI4906K
TLI4906K
個.


製品仕様情報

  • Bhyst
    1.5 mT
  • Bop
    10 mT
  • Brp
    8.5 mT
  • Currently planned availability until at least
    2034
  • インターフェース
    open collector
  • 技術
    Hall
  • 温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 種類
    Unipolar
  • 製品の説明
    Unipolar Hall switch for industrial applications
  • 製品カテゴリ
    Sensors
  • 言語
    Magnetics
  • 電源電圧 範囲
    2.7 V~18 V

OPN
TLI4906KHTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 10/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 10/2009
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
XENSIV™ TLI4906x is a high precision Hall Effect Switch with highly accurate switching thresholds for ambient operating temperatures up to 125°C. The TLI4906K is available in a PG-SC59-3-4 package, the TLI4906L in a PG-SSO-3-2 package.

特長

  • 2.7 V to 18 V supply voltage operation.
  • Operation from unregulated power supply
  • High sensitivity
  • Active error compensation
  • Reverse battery protection (-18 V)
  • Superior temperature stability
  • High ESD performance (± 4 kV HBM)
  • Digital output signal (open-drain)
  • Industrial / Consumer only

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ