TLF80511TF V50
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧100 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear High Performance
-
ベース製品TLF80511xx
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプHigh Performance
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)400 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲3.3 V~45 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)No
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流38 µA
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
TLF80511TFV50ATMA2 | TLF80511TFV50ATMA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | not for new design | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | DPAK | DPAK | ||
| 梱包サイズ | 2500 | 2500 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 長期供給予定期限 | 2038 | - | ||
| 発売開始日 | 03/2019 | - | ||
| 組立国 |
MY
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
MY
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 03/2019 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | - |
| 発売開始日 | - |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- Output Voltage 5 V
- Output Voltage Precision ± 2 %
- Output Current up to 400 mA
- Ultra Low Current Consumption 38 µA
- Low Dropout V: 100 mV at 100 mA O/P I
- Ext Operating Range Starting at 3.3 V
- Small Output Capacitor 1 µF
- Output Current Limitation
- Overtemperature Shutdown
- Suitable for Use in ATV Electronics
- Wide Temp Range from -40 °C up to 150 °C
利点
- Very Wide Input Voltage Range
- Supports Voltage Cranking Application
- Very Low Dropout
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.