TLF80511EJ V33
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLF80511EJ V33

The TLF80511EJ V33 is a linear low dropout voltage regulator for load currents up to 400 mA with fixed output voltage (5V and 3.3V).
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLF80511EJ V33
TLF80511EJ V33
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    130 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear High Performance
  • ベース製品
    TLF80511xx
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    High Performance
  • 出力電圧タイプ
    3.3 V
  • 出力電流 (最大)
    400 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.3 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    38 µA

OPN
TLF80511EJV33XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 01/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 01/2015
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
Input voltage up to 40V regulated to VQ,nom = 3.3V (±2% precision). TLF80511EJ V33 ideal for low operating currents (38µA) in battery-connected systems. Dropout voltage: 100mV (<100mA). Extended operating range from 3.3V. Suitable for automotive systems. Fast regulation concept with single 1µF output capacitor for stable regulation.

特長

  • Output Voltage 3.3 V
  • Output Voltage Precision ± 2 %
  • Output Current up to 400 mA
  • Ultra Low Current Consumption 38 µA
  • Low Dropout V 100 mV at 100 mA O/P I
  • Ext Operating Range Starting at 3.3 V
  • Small Output Capacitor 1 µF
  • Output Current Limitation
  • Overtemperature Shutdown
  • Suitable for Use in ATV Electronics
  • Wide Temp Range from -40 °C up to 150 °C

利点

  • Very Wide Input Voltage Range
  • Supports Voltage Cranking Application
  • Very Low Dropout

図

TLF80511_benefits
TLF80511_benefits
TLF80511_benefits
TLF80511_application
TLF80511_application
TLF80511_benefits
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ