TLF4477-3LA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLF4477-3LA

Active antenna supply. Linear voltage regulator with integrated current sense.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLF4477-3LA
TLF4477-3LA
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    Yes
  • ドロップアウト電圧
    350 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    TLF4x77
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    Application Specific -Antenna
  • 出力電圧タイプ
    adj.
  • 出力電流 (最大)
    300 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    835 µA

OPN
TLF44773LAXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2022
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2022
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The TLF4477-3LA is a versatile dual channel low drop out voltage regulator that can efficiently cater to the needs of standard active antennas like FM/AM, DAB, XM, and SIRIUS. Its adjustable output voltage, current monitoring, comprehensive fault indication, and the ability to independently disable outputs for power conservation make it a reliable and flexible solution for various applications in the automotive and communication domains.

特長

  • Integrated current monitor
  • Overvoltage, overtemperature
  • Adjustable output voltage
  • Output current up to 300 mA
  • Adjustable output current limitation
  • Very low current consumption
  • Stable ceramic output capacitor of 1 μF
  • Wide input voltage range going up to 40V
  • Reverse current protection
  • Reverse polarity protection
  • Short circuit protection

利点

  • Robust protection features
  • Wide input operation&temperature range
  • Integrated current monitor

アプリケーション

図

TLF4477-3LA-for-website_2
TLF4477-3LA-for-website_2
TLF4477-3LA-for-website_2
TLF4477-3LA-for-website_2
TLF4477-3LA-Application-Schematic-for-Website_1
TLF4477-3LA-Application-Schematic-for-Website_1
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ