TLF35584QVHS1
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLF35584QVHS1

The TLF35584QVHS1 is a multiple output system supply for safety-relevant applications supplying 5 V-μC, transceivers, and sensors by an efficient and flexible pre-/post-regulator concept over a wide input voltage range.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLF35584QVHS1
TLF35584QVHS1
個.


製品仕様情報

  • Compatible Microcontrollers
    AURIX™ TC2x, TC3x , TRAVEO™ T1G
  • Iout (最大)
    200 mA, 600 mA, 150 mA, 10 mA, 1300 mA
  • Iq
    70 µA
  • ISO 26262
    ASIL-D
  • VQ (マルチ)
    5.8 V, 5.0 V
  • ウォッチドッグ
    Window-WD, Functional-WD
  • パッケージ
    PG-VQFN-48
  • ベース製品
    TLF35584QVHSx
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    Buck-boost
  • 備考
    Automotive Safety PMIC , companion power IC for Aurix™ MCU and peripherals, Buck/Boost PreReg, StBy-LDO, ISO 26262-compliant, Grade 0, Safety Features, 2 tracker, 3 linear PostRegs (µC, RefLDO, TRX)
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~40 V
  • 対象アプリケーション
    Safe Control, Safe Computing
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 製品グループ
    PMIC
  • 許容範囲
    2%
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    Yes

OPN
TLF35584QVHS1XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2021
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2021
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The TLF35584 offers wide frequency range for efficiency and small filters. It has a dedicated reference regulator for ADC and sensor supplies. Its flexible features suit numerous applications. It supports ASIL-D with Microcontrollers (μCs). Available in small VQFN-48 package. Contact sales or TAC for details. Featured on Hitex ShieldBuddy AURIX™ TC375.

利点

  • Extended lifetime in a leadless and smaller package
  • Efficiency and flexibility
  • Enables ASIL-D on system level
  • Easy ISO26262 implementation by full documentation set
  • Extended Lifetime

    • Enable target Grade 0, up to 1000h HTOL at Tj = 175°C
    • Capability to go beyond Grade 0
  • Pre-/post-regulator concept: boost and buck/LDOs and trackers for

    • μC (main, ADC/reference, StBy)
    • Transceivers
    • Sensors
  • Integration of functional safety (features supporting ASIL-D)

    • UV/OV-monitoring
    • Flexible watchdogs
    • Error-monitoring
    • Safe state controller with 2 outputs
    • BIST

図

TLF35584QVHS1
TLF35584QVHS1
TLF35584QVHS1
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ