2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
TLF30682QVS01
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Compatible MicrocontrollersAURIX™ TC2x, TC3x , TRAVEO™ T1G
-
Currently planned availability until at least2039
-
Iout (最大)2000 mA, 250 mA, 3500 mA
-
Iq11 µA
-
ISO 26262QM
-
VQ (マルチ)0.9 V - 1.3 V, 3.3 V, 5.0 V
-
ウォッチドッグWindow-WD
-
パッケージPG-VQFN-48
-
ベース製品TLF3068xQV
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプBuck-boost
-
備考PostReg Boost for transceivers, PostRegs Buck for µC-core, Window-Watchdog, UV/OV-monitoring of all internal supplies and two external domains (independent bandgap reference), Automotive PMIC, battery connected Buck (PreReg PoL), companion power IC for Aurix™ MCU and peripherals
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲4 V~35 V
-
対象アプリケーションSafe Control, Safe Computing
-
有効 (=禁止)Yes
-
製品グループPMIC
-
許容範囲2%
-
認定Automotive
-
過電圧保護Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLF30682QVS01XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 05/2019 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 05/2019 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Concept:Buck/SMPR-Buck&SMPR-BoostµC
- Core or memory
- Transceivers
- UV/OV-monitoring for integrated rails
- UV/OV-monitoring for external rails
- Flexible watchdog
利点
- High efficiency and flexibility
- Minimized PCB: Fewer Components
- Optimize costs min external components
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.