TLF11251EP
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLF11251EP

The TLF11251EP is an integrated half-bridge capable for 2.5A.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLF11251EP
TLF11251EP
個.


製品仕様情報

  • Compatible Microcontrollers
    AURIX TC3x
  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Iout (最大)
    2500 mA
  • Iq
    200 µA
  • ISO 26262
    QM
  • VQ (マルチ)
    N/A
  • ウォッチドッグ
    No
  • パッケージ
    PG-TSDSO-14
  • ベース製品
    TLF11251xx
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    N/A
  • 備考
    integrated gate drivers, integrated level-shifters, Grade 0, Integrated PMOS and NMOS complementary output bridge, 2.5 A current capability
  • 分類
    NA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.5 V~7 V
  • 対象アプリケーション
    PMIC Companion, Safe Control, Safe Computing
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 製品グループ
    PMIC
  • 許容範囲
    N/A
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    Yes

OPN
TLF11251EPXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Device integrates P-channel and N-channel MOSFETs with drivers and level shifting. Features include output current sensing, limitation, and over-temperature protection. TLF11251EP: Grad 0 PG-TSDSO-14. TLF11251LD: leadless PG-TSON-10. EVRC drives half-bridge with MOSFETs. Connects to pre-regulator output to reduce µC-LDO load and increase efficiency. Compliance with EVRC concept with integrated level-shifter, drivers, logic, and protection.

特長

  • Integrated PMOS and NMOS complementary output bridge with 2.5 A current capability
  • Integrated gate drivers
  • Single control input with an integrated dead-time logic allows for optimized control and high efficiency
  • Output current sensing and limitation
  • Over-temperature protection
  • Low quiescent current
  • No external dead-time adjustment required
  • AEC Qualified 
  • Grade 1 PG-TSON-10
  • Grade 0 PG-TSDSO-14

利点

  • Efficiency increase
  • Thermal optimization
  • Proven operation with high-end 2nd generation TriCore™ AURIX™ 32-bit microcontrollers (TC38x/TC39x)
  • Package line-up for all use cases

図

Application_Diagram
Application_Diagram
Application_Diagram
Block_Diagram
Application_Diagram
Block_Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ