Currently planned availability until at least2038
-
Frequency40 MHz
-
GPIO12
-
MCUArm® Cortex®-M33
-
Motor Driver3-phase bridge driver
-
RAM10 KByte
-
インターフェースPWM, LIN
-
ファミリーMOTIX™ 32-bit motor control SoCs
-
フラッシュ132 KByte
-
分類JEDEC, ISO 26262-compliant (ASIL B)
-
温度 範囲-40 °C~175 °C
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~29 V
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 32ビットArm® Cortex®-M33コア (40 MHz)
- 5.5 V~29 Vの単一電源
- オンチップクロック生成
- 132 KBフラッシュ、10 KB RAM、EEPROMエミュレーション
- プロトコル対応LIN (LINUART)
- 高電圧モニタリングピン (MON)
- 高速同期通信 (SSC)
- 3相ブリッジドライバ (BDRV)
- ローサイドシャント電流検出アンプ
- 最大16入力対応の高速12ビットADC
- 動作温度範囲: -40 ℃~175 ℃
- VQFN-48パッケージ
利点
- ハードウェア機能の向上
- 機能安全 (ISO 26262 ASIL-B)
- サイバーセキュリティ (TrustZone®)
- 設計導入体験の向上
- 競争力のある価格帯
- FOC対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.