Currently planned availability until at least2038
-
Frequency40 MHz
-
GPIO7
-
MCUArm® Cortex®-M23
-
Motor Driver3-phase bridge driver
-
RAM6 KByte
-
インターフェースPWM, LIN
-
ファミリーMOTIX™ motor control SoCs
-
フラッシュ72 KByte
-
分類ISO 26262-compliant (ASIL B)
-
温度 範囲-40 °C~175 °C
-
認定Automotive
-
電力ステージMOSFETs
-
電源電圧 範囲5.5 V~29 V
|
OPN
|
TLE9934EVW40LXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 32ビットArm® Cortex®-M23コア、40 MHz
- 5.5 V ~ 29 Vの単一電源
- オンチップ クロック生成
- 72 KB フラッシュ、6 KB RAM、EEPROMエミュレーション
- LINプロトコル対応 (LIN-UART)
- 高電圧監視ピン (MON)
- 高速同期通信 (SSC)
- B6ブリッジを含む3相モーター ドライバ搭載
- 最大14入力の高速12ビットADC
- 温度範囲: -40°C~175°C
- TSDSO-18パッケージ
- 3相電流測定機能搭載
利点
- コンパクトなPCB設計
- ディスクリート製品よりもBOMコストを削減
- ハードウェア機能の向上
- 機能安全 (ASIL-B)
- サイバーセキュリティ (TrustZone)
- プレミアムなデザインイン エクスペリエンス
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.