TLE9744QK
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Compatible MicrocontrollersTRAVEO™ T1G, AURIX™ TC2x, TC3x, TC4x
-
Currently planned availability until at least2038
-
Iout (最大)800 mA, 2400 mA, 75 mA, 150 mA, 150 mA, 240 mA, 2400 mA
-
Iq50 µA
-
ISO 26262ASIL-D
-
VQ (マルチ)10-16 V, 3.3/5 V, 5 V, 5 V, 5.8 V, 5 V, 5 V
-
ウォッチドッグFunctional-WD, Window-WD
-
パッケージPG-LQFP-64
-
ベース製品TLE9744QK
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプBuck, Buck-boost
-
備考Automotive Traction Inverter PMIC, Grade 1, Safety Features, integrated Safety Engine ISO 26262-compliant, 2 Buck/Boost PreReg, linear PostRegs (µC, COM, REF), 2 trackers, 6 analog inputs, 5 digital inputs and 4 digital outputs, resolver exciter, Companion power IC for Aurix™ MCU and peripherals
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲4 V~36 V
-
対象アプリケーションSafe Control, Traction inverter
-
有効 (=禁止)Yes
-
許容範囲2 %, 2 %, 1 %, 2 %, 2 %, 3 %, 2.5 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9744QKXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1900 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2039 | |
| 発売開始日 | 01/2026 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1900 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2039 |
| 発売開始日 | 01/2026 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 2 x Buck-boost pre-reg. (5.95V, 10-15V)
- LDO for µC, transceiver, ADC reference
- 2 trackers for sensor supply
- UV/OV monitoring
- Configurable watchdogs (WWD, FWD)
- Sophisticated safety engine (ISL)
- Redundant supply input for ISL, tracker2
- Integrated resolver exciter
- High voltage monitoring functions
- Safety switch driver
- Charge pump for active rev. protection
- 6 analog inputs for system evaluation
- 5 digital inputs for system evaluation
- 4 digital outputs for safe state control
- 32-bit SPI with 8-bit CRC
- ISO 26262 compliant up to ASIL D
- ADC channel measurement of voltage rails
- Multiple and dynamic safe state control
利点
- Reduced external components count
- Reduced BOM cost
- Reduced BOM space
- Optimized system FuSa
- Enables ASIL-D on system level
- ISO 26262: Complete Documentation Set
- Interoperable with AURIX™, EiceDRIVER™
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.