Currently planned availability until at least2037
-
RDSON_H(標準)850 mΩ
-
RDSON_L(標準)850 mΩ
-
ファミリーMOTIX™ multi half-bridge ICs
-
分類QM
-
制御インターフェース16-bits SPI
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
過電流検出 (最小)0.9 A
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲5.5 V~20 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE94112ESXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 12のハーフブリッジ電力出力
- スリープモードでの非常に低い消費電力
- 3.3V/5Vヒステリシス
- 過負荷のすべての出力
- 独立して診断可能な出力
- オン<状態での負荷診断/li>
- 16ビット標準SPIインターフェース
- グローバルエラーフラグ
- PWM対応出力による高速診断、80Hz
- 過熱事前警告および保護
- 過電圧および低電圧ロックアウト
利点
- 外付けMOSFET不要
- スリープモードでの低消費電力
- システムコストを削減し、PCBフットプリントを小さく
- 最大11個のモーター
- 事前診断機能
- OUT 1 & 2はHS負荷
- グローバルエラーフラグによる高速診断
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.