Currently planned availability until at least2038
-
ウェイクアップ入力Bus Wake-up
-
バス ウェイクアップ機能Yes
-
パッケージTSON-8
-
ファミリーCAN Transceiver
-
ベース製品TLE937x
-
伝送速度 (最大)8 MBit/s
-
標準/規格ISO11898-2
-
特長STB, WK, STB, WK
-
種類CAN, CAN FD
-
製品カテゴリTransceivers
-
認定Automotive
-
追加機能STB
-
電源電圧5 V
-
静止電流< Max 20 µA on Vcc in Standby
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9371LEXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 02/2026 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 02/2026 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Allowing control of CANH&CANL signals
- Ringing in CAN networks significantly
- Increases max achievable CAN speed 8MB/s
- Increased EMC performance
- Guaranteed CAN FD protocol operations
- Fully interoperable with CAN XL protocol
利点
- Connection of more nodes
- Lighter greener simpler fewer connectors
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.