2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
TLE9350BSJ
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
バス ウェイクアップ機能No
-
ファミリーCAN FD 5MBit/s
-
伝送速度 (最大)5 MBit/s
-
標準/規格ISO 11898-2:2016, SAE J2284-4/-7
-
言語IBIS
-
追加機能higher mission profile
-
静止電流<18µA @5V STB
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9350BSJXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 12/2023 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 12/2023 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Fully compliant to ISO 11898-2:2016 and SAE J2284-4/-5
- Loop delay symmetry for CAN FD data frames up to 5 Mbit/s
- Very low electromagnetic emission (EME) allows the use without
- additional common mode choke
- Excellent ESD robustness
- TxD timeout function
- Very low CAN bus leakage current in power-down state
- Overtemperature protection
- Protected against automotive transients according to ISO 7637 and SAE J2962-2
利点
- low current consumption thanks to power safe, receive only mode and very low leakage current in power-down
- excellent ESD robustness allowing use without any additional protection devices
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.