パッケージPG-TSDSO-24
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲4.5 V~28 V
-
過電流検出 (最小)700 mA
-
電源電圧絶対最大定格40 V
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- AEC-Q100 (グレード1) 、ISO 26262対応
- 最大1/64分割のマイクロステップ駆動
- フルスケール電流をプログラム可能
- 電流制御を内蔵
- 自動減衰モード
- SPIインターフェース
- ストール検出を設定可能
- 診断および保護機能
- 供給電圧: 6 V~28 V
- 拡張供給電圧範囲: 4.5 V~28 V
- フルブリッジ4個、最大600 mA
- 経路抵抗 (Typ.): 1.6 Ω
利点
- 車載グレードの信頼性
- 高精度なモーター位置決め
- スムーズなモーター動作
- 柔軟なモーター制御
- 柔軟な制御アーキテクチャ
- システム設計の簡素化
- 外部回路の削減
- 設定工数の削減
- 信頼性の高いストール検出
- 統合型故障診断
- システム堅牢性の向上
- 熱性能の向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.