TLE9263BQX
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Compatible MicrocontrollersTRAVEO™ T1G, T2G, AURIX™ TC2x, TC3x, PSOC™ 4x
-
Currently planned availability until at least2039
-
ウェイクアップ入力Wake Pins, CAN, LIN
-
スタンバイ電流44 μA (typ) Stop Mode
-
トランシーバー1 x CAN FD ISO 11898 - 2, 2 x LIN2.2 / J2602
-
ファミリーOPTIREG™ Mid-Range+ SBC
-
伝送速度 (最大)5 MBit/s
-
出力ドライバ4 x High-Side Switch 150 mA
-
電圧レギュレータ出力 ((VCC1))5V / 250 mA
-
電圧レギュレータ出力 ((VCC2))5V / 100 mA
-
電圧レギュレータ出力 ((VCC3))5V or 3.3V / up to 400 mA
-
静止電流15 μA (typ) Sleep Mode
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9263BQXXUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 07/2022 | |
| 組立国 |
MY,PH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 07/2022 |
| 組立国 |
MY,PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Low current in Stop & Sleep Modes
- Periodic Cyclic Wake in SBC Normal Mode
- Periodic Cyclic Sense in SBC Normal
- Low-Drop Voltage Regulator 5V, 250mA
- Low-Drop Voltage Regulator 5V, 100mA
- Low-Drop Voltage Regulator, external PNP
- High-Speed CAN Transceiver: ISO 11898-2
- LIN Transceivers with TXD Timeout
- Hardware Requirements for LIN, CAN,
- Four High-Side Outputs 7Ω typ.
- Dedicated High-Side Supply Pin
- 2 GPIOs: Configurable I/O, High Voltage
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.