TLE9263-3BQX
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Compatible MicrocontrollersTRAVEO™ T1G, T2G, AURIX™ TC2x, TC3x, PSOC™ 4x
-
Currently planned availability until at least2039
-
ウェイクアップ入力Wake Pins, CAN, LIN
-
スタンバイ電流44 μA (typ) Stop Mode
-
トランシーバー1 x CAN FD ISO 11898 - 2, 2 x LIN2.2 / J2602
-
ファミリーOPTIREG™ Mid-Range+ SBC
-
伝送速度 (最大)5 MBit/s
-
出力ドライバ4 x High-Side Switch 150 mA
-
電圧レギュレータ出力 ((VCC1))5V / 250 mA
-
電圧レギュレータ出力 ((VCC2))5V / 100 mA
-
電圧レギュレータ出力 ((VCC3))5V or 3.3V / up to 400 mA
-
静止電流15 μA (typ) Sleep Mode
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE92633BQXXUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 07/2022 | |
| 組立国 |
MY,PH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 07/2022 |
| 組立国 |
MY,PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Low current in Stop & Sleep Modes
- Periodic Cyclic Wake in SBC Normal Mode
- Periodic Cyclic Sense in SBC Normal
- Low-Drop Voltage Regulator 5V, 250mA
- Low-Drop Voltage Regulator 5V, 100mA
- Low-Drop Voltage Regulator, external PNP
- High-Speed CAN Transceiver: ISO 11898-2
- LIN Transceivers with TXD Timeout
- Hardware Requirements for LIN, CAN,
- Four High-Side Outputs 7Ω typ.
- Dedicated High-Side Supply Pin
- 2 GPIOs: Configurable I/O, High Voltage
利点
- 少ない部品点数とコンパクトな基板面積によりシステムコストを削減
- オンボードおよびオフボード電源用の低ドロップ電圧レギュレーター
- 広い電源電圧範囲と温度範囲
- 内蔵LINトランシーバー数を柔軟に選択可能
- きわめて低い静止電流モード
- 自動光学検査 (AOI) 対応の小型パッケージ
- 主要な自動車OEMメーカーの要件に対応した優れたEMCおよびESD性能
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.