TLE9255WSK
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
ウェイクアップ入力Wake-up Pin, Bus Wake-up
-
バス ウェイクアップ機能Yes
-
ファミリーCAN Transceiver
-
ベース製品TLE9255
-
伝送速度 (最大)5 MBit/s
-
標準/規格ISO11898-6
-
特長Receive Only Mode,INH,Partial Networking,SPI,Vio,WK
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
種類CAN, CAN FD, CAN PN
-
製品カテゴリTransceivers
-
言語IBIS
-
認定Automotive
-
追加機能Partial Networking, WK, SPI, INH, Vio
-
電源電圧3.3 V, 5 V
-
静止電流< 20 µA in sleep mode
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9255WSKXUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 06/2017 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 06/2017 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Fully compliantto ISO11898-2 (2016)
- CAN PN and CAN FD @ 2 MBit/s
- Wide EMI immunity common mode
- Very low electromagnetic emission (EME)
- Excellent ESD: ±8 kV IEC61000-4-2
- Independent VCC and VBAT supply
- Overtemperature protection
- CAN FD wake-up frame detection
- Local wake-up input
- SPI clock frequency up to 4 MHz
- Green Product (RoHS compliant)
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.