TLE9251VLE
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE9251VLE

The TLE9251VLE is the High Speed CAN transceiver generation, used inside HS CAN networks for automotive and also for industrial applications.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9251VLE
TLE9251VLE


製品仕様情報

  • ウェイクアップ入力
    Bus Wake-up
  • バス ウェイクアップ機能
    Yes
  • ファミリー
    CAN Transceiver
  • ベース製品
    TLE925x
  • 伝送速度 (最大)
    5 MBit/s
  • 標準/規格
    ISO11898-5
  • 特長
    Vio, Tiny Package, STB
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 種類
    CAN FD, CAN
  • 製品カテゴリ
    Transceivers
  • 言語
    IBIS
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    STB, Vio
  • 電源電圧
    5 V, 3.3 V
  • 静止電流
    < 15 µA at 5 V standby

OPN
TLE9251VLEXUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
TLE9251VLE: ISO11898, SAE J1939, J2284-4/5 compliant. Low power Stand-by mode with wake-up pattern detection. RoHS packages: PG-TSON-8, PG-DSO-8. ESD robustness, RF immunity for automotive use. Low EME, supports CAN FD. Fail-safe features: overtemperature, current limitation, TxD timeout. Ideal passive behavior when not supplied.

特長

  • Fully compliantto ISO11898-2 (2016)
  • Supporting CAN FD up to 5 MBit/s
  • Low EME, no extra choke needed
  • VIO: 3.3V or 5V microcontroller adapt
  • Worldwide OEM-ready bus wake-up pattern
  • Low standby quiescent current
  • PG-TSON8: Tiny, AOI-ready, leadless
  • Excellent ESD robustness
  • Wider VCC & VIO supply range
  • TxD time-out function
  • Wide common mode range for EMI immunity
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ