TLE9250XLE
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE9250XLE

The TLE9250XLE is the High Speed CAN transceiver generation, used inside HS CAN networks for automotive and also for industrial applications.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9250XLE
TLE9250XLE


製品仕様情報

  • ウェイクアップ入力
    None
  • バス ウェイクアップ機能
    No
  • ファミリー
    CAN Transceiver
  • ベース製品
    TLE925x
  • 伝送速度 (最大)
    5 MBit/s
  • 標準/規格
    ISO11898-2
  • 特長
    RM, Tiny Package, Receive Only Mode, Vio
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 種類
    CAN, CAN FD
  • 製品カテゴリ
    Transceivers
  • 言語
    IBIS
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    RM, Vio
  • 電源電圧
    3.3 V, 5 V
  • 静止電流
    N/A, no standby mode

OPN
TLE9250XLEXUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
TLE9250XLE: ISO11898, SAE J1939, J2284-4/5 compliant. RoHS packages: PG-TSON-8, PG-DSO-8. ESD robustness, RF immunity for automotive use. Low EME, supports CAN FD. Fail-safe features: overtemperature protection, current limitation, TxD timeout. Ideal passive behavior when not supplied.

特長

  • Fully compliant to ISO 11898-2 (2016)
  • Guaranteed symmetry for 5MBit/s CAN FD
  • Low EME for choke-free use
  • VIO input for 3.3V/5V voltage adaption
  • Receive-only mode
  • Tiny leadless PG-TSON-8 for AOI
  • Extended supply range on the V CC
  • TxD time-out function
  • Wide range for electromagnetic immunity
  • Low CAN bus current in power-down
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ