これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
TLE9221SX
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE9221SX

生産終了
The TLE9221SX FlexRay transceiver accomplishes the physical interface between the Communication Controller and the bus medium.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9221SX
TLE9221SX


製品仕様情報

  • ウェイクアップ入力
    Wake-up Pin, Bus Wake-up
  • バス ウェイクアップ機能
    Yes
  • 伝送速度 (最大)
    10 MBit/s
  • 標準/規格
    EPL.3.0.1
  • 特長
    INH Output, STBN, EN, WAKE, ERRN, BGE, Vio, RxEN
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 種類
    FlexRay™
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    STBN, EN, WAKE, ERRN, BGE, INH, Vio, RxEN
  • 電源電圧
    3.3 V, 5 V
  • 静止電流
    < 65 µA sleep mode

OPN
TLE9221SXXUMA2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The TLE9221SX FlexRay transceiver is optimized for time-triggered in-vehicle networks with data rates from 1 Mbit/s to 10 Mbit/s. Complying with FlexRay Electrical Physical Layer Specification, version 3.0.1, it offers optimized EMI and low EME, best-in-class ESD robustness, 60 ns minimum bit time support, and integrated Bus Guardian Interface for bus failure protection and error detection.

特長

  • Compliant with the FlexRay Electrical Physical Layer Specification, version 3.0.1
  • Optimized for time-triggered in-vehicle networks with data transmission rates from 1 Mbit/s up to 10 Mbit/s
  • Optimized electromagnetic immunity (EMI)
  • Very low electromagnetic emission (EME), supporting large networks and complex bus topologies
  • Best-in-class ESD robustness of +/-10 kV according to HBM and +/-11 kV according to IEC61000-4-2
  • Supports 60 ns minimum bit time
  • Optimized digital inputs to minimize jitter
  • Integrated Bus Guardian Interface
  • Bus failure protection and error detection
  • Automatic voltage adaptation on the digital interface pins
  • High current digital outputs, optimized to drive long wires and high capacitive loads
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ