TLE92104-131QX
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE92104-131QX

アダプティブ マルチステージMOSFETゲート制御を備えた、ブラシ付きDC (BDC) モーター用MOTIX™ TLE92104-131QXゲートドライバIC
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE92104-131QX
TLE92104-131QX
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • ファミリー
    MOTIX™ gate driver ICs for BDC motors
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 制御インターフェース
    PWM, 24 bits SPI
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧絶対最大定格
    40 V
  • 電源電圧 範囲
    6 V~28 V

OPN
TLE92104131QXXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
MOTIX™ TLE92104-131QXは最大8個のnチャネルMOSFETを駆動でき、キャリブレーションが不要です。アダプティブMOSFET制御により、電力損失とEMC特性が最適化されます。低スリープ電流、高度な保護機能、診断機能を備えているため、シートおよびパワーリフトゲート制御、ボディ制御モジュール (BCM) のユースケース (例: ドアロック、ウォッシャーポンプ) 、およびデュアル電源ハーフブリッジ制御などの車載アプリケーションに最適です。

特長

  • 適応型多段MOSFETゲート制御
  • 1xフレキシブル電流検出アンプ
  • 24ビット逆保護用デュアルステージポンプ
  • 逆保護用デュアルステージポンプ
  • 短絡検出用ドレインソース
  • 短絡
  • タイムアウトウォッチドッグ
  • SPI
  • 3 x PWM入力(最大25kHz)
  • スリープモードで最高の低電流
  • AEC Q-100認定

利点

  • 最大4つのハーフブリッジ
  • PCBスペースを最適化
  • インテリジェントモーターブレーキ
  • ONおよびOFF状態での診断
  • 過熱保護
  • ハード短絡検出
  • アダプティブドライバー能力
  • 逆バッテリー保護
  • スリープモードでの低消費電流

図

tle92108.png
tle92108.png
tle92108.png
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ