コンフィギュレーションThree-Phase
-
ドライビング キャパシティ230 nC at 20 kHz
-
ファミリーMOTIX™ gate driver ICs for BLDC motors
-
分類ISO 26262-compliant (ASIL D)
-
制御インターフェースPWM, 32-bits SPI
-
温度 範囲-40 °C~175 °C
-
認定Automotive
-
電流検出アンプ3x CSA
-
電源電圧 範囲9 V~60 V
|
OPN
|
TLE9190QVWXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 6個のMOSFETを駆動、Qgtot = 230 nC/MOSFET
- 供給電圧範囲: 9 V~60 V
- 制限なしで0~100%のデューティサイクル
- PWM入力によるモーター制御コンセプト
- 内蔵電流検出アンプ (3個)
- SPIによる拡張監視および診断
- セルフテスト機能のサポート
- 外部FETのパッシブ クランプ
- 電流源制御出力段
- VQFN-48 (7×7 mm2)
利点
- 外付け部品点数の削減
- システムコストの最適化
- 設定可能なゲート電流シーケンサ
- 設定可能な故障時の反応
- 車載品質 (AEC-Q100)
- 拡張温度範囲 (-40~175℃)
- ISO 26262 FuSa準拠: ASIL D
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.