Currently planned availability until at least2039
-
コンフィギュレーション3-phase
-
ドライビング キャパシティ200 nC at 20 kHz
-
ファミリーMOTIX™ gate driver ICs for BLDC motors
-
分類ISO 26262-compliant (ASIL D)
-
制御インターフェースPWM, 32-bits SPI
-
温度 範囲-40 °C~175 °C
-
認定Automotive
-
電流検出アンプ3x CSA
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲4.2 V~36 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9189QUWXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 01/2025 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 01/2025 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 6個のMOSFET、Qgtot= 200nC/MOSFET
- 供給電圧範囲は4,2V〜36V
- 0..100%デューティサイクル、制限なし
- PWM入力によるモータ制御コンセプト
- 堅牢なモーター接続ピン(12 V-48 V)
- 3 統合型電流検出アンプ
- CSA
- セルフテスト機能のサポート
- 外部FETのパッシブクランプ
- 電流ソース制御出力段
- TQFP-48 (9x9 mm2)
- ダイバース モニタリング&診断
利点
- 外付け部品点数
- 最適化されたシステムコスト
- 4.2V電源
- 構成可能な故障反応
- 拡張温度範囲 AEC-Q100
- ISO26262 FuSa準拠:ASIL D
- VQFN-48の
- 製品バリエーション:TLE9189QVW
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.