TLE9185QX V33

TLE9185QX V33

MOTIX™ TLE9185QX V33は、AEC Q100認定の3相ゲートドライバICで、VQFN-48パワーパッケージに電源が内蔵されています。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9185QX V33
TLE9185QX V33


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ドライビング キャパシティ
    90 nC at 20 kHz
  • ファミリー
    MOTIX™ gate driver ICs for BLDC motors
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 制御インターフェース
    PWM, 32-bits SPI
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電流検出アンプ
    1x CSA
  • 電源電圧絶対最大定格
    40 V
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
BLDCモータ用のMOTIX™ TLE9185QX V33ゲートドライバICは、3.3V低ドロップアウト電圧レギュレータ、6つの外部NチャネルMOSFET用の3つのハーフブリッジ、1つの電流検出アンプ、および1つの32ビットSPIインターフェイスを統合しています。このデバイスには診断機能と監視機能が含まれており、3.3Vマイクロコントローラで動作するように設計されています。TLE9185QX V33はISO 26262に対応しており、-40°C〜+150°Cの周囲動作温度範囲をサポートします。

特長

  • Low-drop V 3.3V、250mA for main supply
  • half-bridge gate drivers for N-channel
  • >
  • One Low Side capable (CSA)
  • Configurable wake-up sources
  • 6 PWM 入力: 最大25kHzの周波数
  • モード間
  • ドレイン-ソース、オープン負荷
  • 過熱および短絡保護

利点

  • 多様な保護機能
  • 包括的な監視機能
  • 電磁放射の改善
  • PWMモードでのスイッチング損失を低減
  • 安全性に関するドキュメント - ISO 26262対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ