Currently planned availability until at least2039
-
ファミリーMOTIX™ multi half-bridge ICs
-
分類QM
-
制御インターフェースPWM, 32-bits SPI
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲5.5 V~20 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9166EQXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 10/2024 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 10/2024 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- レンジ5.5 V – 20 V(ext.40 V)の
- 6ハーフブリッジ
- 6内部PWM
- 設定可能なスルーレート
- 25kHz PWM対応
- 6ハイサイドスイッチ
- オフボードセンサー用電圧レギュレータ
- MOSFETドライバー - エレクトロクロミックミラー
- MOSFETドライバ - ミラーヒーター
- 電流監視
- SPIインターフェース
- タイムアウトウォッチドッグ
利点
- High設定。&詳細な診断
- コンパクトなソリューション &IC
- LEDモジュール制御用
- HSスイッチ
- ZDC
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.