- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/16
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/16
製品仕様情報
-
Communication Speed3 MBit
-
ESD保護4 kV
-
Functional range 範囲6 V~90 V
-
ISO UARTインターフェイス2
-
Tj (最大)150 °C
-
スタンバイ電流4 µA
-
セル電圧 (最大)10 V
-
バランシング カレント (最大)300 mA
-
分類ASIL D, ISO 26262-compliant
-
温度測定チャネル8
-
絶縁型通信インターフェースiso UART
-
電圧クラス120 V
-
電圧測定チャネル18
-
非絶縁型通信インターフェースUART
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9018DQKXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1900 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 06/2025 | |
| 組立国 |
MY,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1900 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 06/2025 |
| 組立国 |
MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Monitors up to 18 ch in series
- 16 bit delta-sigma ADC per cell
- Simultaneous 300 mA/cell balancing
- Low-power balancing mode
- Configurable digital filter
- Secondary ADC for E2E safety
- Strong ESD and hotplug performance
- Iso UART communication interface
- 8 error-compensated NTC channels
- Internal automatic safety cycles
- Compatible with AURIX™ TC36/7/8x CDD
- ISO26262 ASIL D safety compliant
利点
- Highly accurate voltage measurement
- Best-in-class application robustness
- Enables lowest system cost
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.