Communication Speed3 MBit
-
Currently planned availability until at least2039
-
ESD保護4 kV
-
Functional range 範囲4.75 V~60 V
-
ISO UARTインターフェイス2
-
Tj (最大)150 °C
-
スタンバイ電流2.5 µA
-
ファミリーBMS_ACTIVE
-
分類NA
-
絶縁型通信インターフェースiso UART
-
電圧クラス90 V
-
非絶縁型通信インターフェースUART
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9015DQUXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 02/2022 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 02/2022 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- リング モード トポロジーとの互換性
- ホスト マイクロコントローラー用UART ×2
- BMS通信用の2組のiso UART
- 2 Mbit/sの高速データレート
- UARTからiso UARTへの透過性
- UARTピン数に対応する内部ロジック
- 外部ノイズに対する高い堅牢性
- 外部フォルト入力×2 (EMM、ERRQ_ext)
- 外部MCU用のラッチ式エラー ピン
- 内部電源監視
- グリーン製品 (RoHS指令準拠)
利点
- トランス不要の堅牢な通信
- ユーザーフレンドリーなプライマリ スイッチ
- コスト効率の高いリング トポロジーの強化
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.