TLE9012DQU
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9012DQU

Li-Ion battery monitoring and balancing IC
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9012DQU
TLE9012DQU
個.


製品仕様情報

  • Communication Speed
    2 MBit
  • Currently planned availability until at least
    2039
  • ESD保護
    4 kV
  • Functional range 範囲
    4.75 V~60 V
  • ISO UARTインターフェイス
    2
  • Tj (最大)
    150 °C
  • スタンバイ電流
    2.5 µA
  • セル電圧 (最大)
    9 V
  • バランシング カレント (最大)
    200 mA
  • ファミリー
    BMS_ACTIVE
  • 分類
    ISO 26262-compliant, ASIL D
  • 温度測定チャネル
    5
  • 絶縁型通信インターフェース
    iso UART
  • 電圧クラス
    90 V
  • 電圧測定チャネル
    12
  • 非絶縁型通信インターフェース
    UART

OPN
TLE9012DQUXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 02/2022
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 02/2022
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり
The TLE9012DQU is a versatile battery monitoring and balancing IC for automotive, industrial, and consumer applications. It supports Li-Ion battery packs in electric vehicles (MHEV, HEV, PHEV, BEV), energy storage systems, e-bike BMS, and home energy storage. With cell voltage and temperature measurement, cell balancing, isolated communication, and comprehensive diagnostics, TLE9012DQU ensures safe and efficient battery operation.

特長

  • V monitoring of up to 12 battery cells
  • Hot plugging support
  • 16-bit delta-sigma ADC for each cell
  • High-accuracy measurement for SoC
  • Integrated sensor digital compensation
  • Secondary ADC: End-End Safety Filtering
  • temp measurement channels external NTCs
  • Internal temperature sensors
  • 200 mA Balance Switch
  • 2 Mbit/s communication interface
  • Four GPIO Pins for External EEPROM
  • Internal cycle routine triggerdiagnostic

利点

  • Robustness: Infineon's Tech Triumphs!
  • TQFP-48: High integration, low cost

図

Block_diagram_Sensing_12
Block_diagram_Sensing_12
Block_diagram_Sensing_12
Block_diagram_Sensing_12
sensing 12
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ