2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
Communication Speed2 MBit
-
Currently planned availability until at least2039
-
ESD保護4 kV
-
Functional range 範囲4.75 V~60 V
-
ISO UARTインターフェイス2
-
Tj (最大)150 °C
-
スタンバイ電流2.5 µA
-
セル電圧 (最大)9 V
-
バランシング カレント (最大)200 mA
-
分類ASIL D, ISO 26262-compliant
-
温度測定チャネル5
-
絶縁型通信インターフェースiso UART
-
電圧クラス90 V
-
電圧測定チャネル9
-
非絶縁型通信インターフェースUART
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9009DQUXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 10/2024 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 10/2024 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Balances & monitors up to 9 cells
- Robust 90V/130nm automotive technology
- 16-bit delta-sigma ADC for each cell
- Built-in digital filter (70Hz cut-off)
- Secondary ADC for E2E safety mechanism
- Digital stress compensation
- Infineon CDD compatibility
- PSOC™ HVPA Pack Monitor compatibility
- 5 NTC channels + 4 GPIOs
- UART & capacitive coupled interface
- Daisy chain communication supported
- Ring mode communication supported
- ASIL D BMS safety applications supported
利点
- Infineon tech. and device architecture
- Best in class Application Robustness
- Best performance under noise
- Highly accurate voltage measurement
- Reliable and precise cell monitoring
- enables accurate SoC / SoH measurement
- Lowest system cost
- Small package (TQFP-48) for lean PCB
- Min. amount external components needed
- High feature integration for lean BOM
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.