TLE8880TN
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
EEPROM調整可能Yes
-
ESD保護8 kV
-
RDS (on)60 mΩ
-
Tj (最大)175 °C
-
インターフェースLIN 1.3
-
スタンバイ電流60µA
-
スピード測定No
-
パッケージThick tube
-
伝送速度 (最大)19.2 kBit/s
-
最大フィールド巻線励磁電流12 A
-
調整可能なレギュレーション範囲 範囲10.6 V~16 V
-
電圧クラス12 V
-
電圧測定範囲 範囲9 V~18 V
-
電源電圧 範囲6 V~18 V
|
OPN
|
TLE8880TNAKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 400 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 400 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Qualified according to AEC-Q100
- EEPROM for customer specific adjustments
- Full digital and fast PI regulation
- High-Side DMOS with RDS(on) of 60mΩ @ 25°C for up to 12A excitation current
- LIN 1.3 (Datalink layer)
- LIN 2.1 (Physical layer)
- Very low stand-by current of 60 µA typical @ 25°C
- Reverse battery protected up to -2.5V
- 8kV ESD protection for alternator
- Duty cycle driven excitation current to the field winding in range from 0 to 100%
- Load response control (LRC)
- Temperature range -40°C to 175°C
- Digital temperature compensation
利点
- Available in Automotive Industrial standard package PG-TO-220-5-12 with straight leads, in 2 versions:
- with nickel plating on the leads (soldering)
- without nickel on the leads ends (welding)
- Qualified and Released by the VDA and further leading OEMs
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.