Currently planned availability until at least2033
-
RDSON_H(標準)115 mΩ
-
RDSON_L(標準)125 mΩ
-
ファミリーMOTIX™ full-bridge ICs
-
分類QM
-
制御インターフェースDirect, 16-bits SPI
-
認定Automotive
-
過電流検出 (最小)8.6 A
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲4.5 V~28 V
特長
- プログラム可能な制限 1.5 から 8.6 A typ
- パス R DSon 240 mΩ (typ.Tj=25°C)
- バッテリー供給電圧 4.5 V to 28 V
- 動作電源電圧 4.4 to 5.25 V
- 低スタンバイ電流 (8 μA typ.)
- ロジック入力 TTL/CMOS 互換
- 入力のイネーブル/ディセーブル
- 短絡および過熱保護
- V S 低電圧保護
- V DD 過電圧および低電圧保護
- オフ状態でのオープン負荷検出
利点
- 堅牢な安全ソル:フルオートモーティブレンジ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.