TLE8108EM
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2037
-
ID(lim)(マルチ)8 x 0.4 A
-
RDS (on) (マルチ)8x 1.7 Ohm (max @ 150°C)
-
toff (最大)50 µs
-
ton (最大)50 µs
-
VDD5.0 V
-
VDS(CL) 範囲41 V~50 V
-
サーマル クラスExposed Pad
-
チャネル8
-
ハイサイド/ローサイド0/8
-
ピン数24 Pins
-
備考8 channel realy and LED driver
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
過電流保護Limitation
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE8108EMXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 10/2011 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 10/2011 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 16-bit SPI
- 4x Direct Input Pins
- Active Clamping
- Diagnosis for SCG, OL and SCB
- Over-Current Protection (switch-off)
- Over-Temperature Protection
- Electrostatic Discharge (ESD) Protection
- Low Quiescent Current Mode (Standby)
- AEC Qualified
利点
- Inductive Load Clamping
- Small Optimized Package
- Full Protection
- Full Diagnosis
- SPI communication
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.