TLE75242-ESH
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE75242-ESH

The TLE75242-ESH is an eight channel low-side and high-side power switch in PG-TSDSO-24-21 package providing embedded protective functions
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE75242-ESH
TLE75242-ESH
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2037
  • ID (マルチ)
    330.0 mA
  • ID(lim) (最小)
    1 A
  • PWM入力
    2
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    1 Ω
  • SPI
    16 Bit
  • VDD
    3.0-5.5 V
  • VDS(CL) 範囲
    42 V~55 V
  • オープンロード無効化機能
    Yes
  • オープン負荷検出
    On and Off
  • クランキングモード
    Yes
  • スタンバイモード
    Yes
  • チャネル
    8
  • デイジーチェーン機能
    Yes
  • ファミリー
    SPIDER+
  • リンプホーム機能
    Yes
  • 低電圧シャットダウン
    Yes
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 短絡GND検出
    Yes
  • 設定可能なチャンネル
    2
  • 過負荷シャットダウン
    Yes
  • 過電流保護
    Retry
  • 静止電流 (最大)
    5 µA

OPN
TLE75242ESHXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2037
発売開始日 01/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2037
発売開始日 01/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
It is specially designed to control relays and LEDs in automotive and industrial applications. A serial peripheral interface (SPI) is utilized for control and diagnosis of the loads as well as of the device. For direct control and PWM there are two input pins available connected to two outputs by default. Additional or different outputs can be controlled by the same input pins (programmable via SPI).

特長

  • 16-bit SPI for control & diagnosis
  • Daisy Chain capability SPI
  • 2 CMOS compatible parallel input pins
  • Cranking capability down to VS = 3.0 V
  • Digital supply V R compatible with 3.3 V
  • Bulb Inrush Mode:2W Lamp&Electronic Load
  • Two internal PWM Generators μC offload
  • Independent Battery Feeds for High-Side
  • Low Quiescent with IDLE
  • Limp Home mode
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ