TLE7259-3LE
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2037
-
ウェイクアップ入力Wake-up Pin, Bus Wake-up
-
バス ウェイクアップ機能Yes
-
ファミリーLIN Transceiver
-
伝送速度 (最大)20 kBit/s
-
標準/規格LIN 1.2, 1.3, 2.x, 2.2A, SAEJ2602
-
特長INH Output, EN, WK, Tiny Package
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
種類LIN
-
認定Automotive
-
追加機能INH, EN, WK
-
電源電圧3.3 V, 5 V
-
静止電流< 10 µA sleep mode
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE72593LEXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 10/2014 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 10/2014 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Single-wire LIN transceiver, 20 kbps
- Compliant to ISO 17987-4, SAE J2602
- Current consumption in Sleep mode
- Very low leakage current on the BUS pin
- Digital I/O levels compatible with 3.3 V
- TxD protected with dominant time-out
- Bus short to VBAT and GND handling
- Temp & Voltage Protection
- Flash Mode for Accelerated MC Programmin
- High ESD Robust: ±15 kV(IEC61000-4-2)
- EMC Optimize: Low Emission,High Immunity
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.