TLE7259-3GE
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2037
-
ウェイクアップ入力Wake-up Pin, Bus Wake-up
-
バス ウェイクアップ機能Yes
-
ファミリーLIN Transceiver
-
伝送速度 (最大)20 kBit/s
-
標準/規格LIN 1.2, 1.3, 2.x, 2.2A, SAEJ2602
-
特長INH Output, EN, WK
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
種類LIN
-
認定Automotive
-
追加機能INH, EN, WK
-
電源電圧3.3 V, 5 V
-
静止電流< 10 µA sleep mode
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
TLE72593GEXUMA3 | TLE72593GEXUMA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | not for new design | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 2500 | 2500 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | N/A | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 長期供給予定期限 | 2037 | - | ||
| 発売開始日 | 06/2016 | - | ||
| 組立国 |
PH
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
MY
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 06/2016 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- pin compatible predecessor TLE7259-2GE
- Transmission rate up to 20 kBaud
- Compliant to LIN specification 1.3, 2.0
- Very high ESD robustness, +/- 15 kV
- Optimized for low (EME)
- Optimized for high immunity against EMI
- Wake-Up source detection
- Very low leakage current on the BUS O/P
- 3.3V & 5V Compatible Digital I/O Levels
- Suitable for 12 V and 24 V board net
- VBAT Bus Short Protection & GND Handling
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.