これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE7258D
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE7258D

生産終了
The TLE7258D is a transceiver for the Local Interconnect Network (LIN) with integrated wake-up and protection features.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウェイクアップ入力
    Bus Wake-up
  • バス ウェイクアップ機能
    Yes
  • 伝送速度 (最大)
    20 kBit/s
  • 標準/規格
    ISO9141, SAEJ2602
  • 特長
    EN, Tiny Package
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 種類
    LIN
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    EN
  • 電源電圧
    3.3 V, 5 V
  • 静止電流
    < 10 µA sleep mode

OPN
TLE7258DXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The TLE7258D is designed for in-vehicle networks with data transmission rates up to 20 kbps, compliant with ISO 17987-4, LIN Specification 2.2A, and SAE J2602. It operates as a bus driver, with very low current consumption in Sleep mode and wake-up capability. This AEC Qualified green product is especially suitable for harsh automotive environments and is available in a leadless PG-TSON-8 package.

特長

  • Single-wire LIN transceiver for transmission rates up to 20 kbps
  • Compliant to ISO 17987-4, LIN Specification 2.2A and SAE J2602
  • Compatible with MOST ECL and other single wire line driver interfaces with very low transmission rate down to 0 bps
  • Very low current consumption in Sleep mode with wake-up capability
  • Very low leakage current on the BUS pin
  • Digital I/O levels compatible with 3.3 V and 5 V microcontrollers
  • TxD protected with state check after mode change to Normal Operation mode
  • BUS short to V BAT protection and BUS short to GND handling
  • Over temperature protection and supply undervoltage detection
  • Very high ESD robustness, ± 10 kV according to IEC61000-4-2
  • Optimized for high electromagnetic compatibility (EMC);Very low emission and high immunity to interference
  • Available in leadless PG-TSON-8 package
  • PG-TSON-8 package supports Automated Optical Inspection (AOI)
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ