これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE7250VSJ
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE7250VSJ

生産終了
The TLE7250VSJ is a transceiver designed for HS CAN networks in automotive and industrial applications.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウェイクアップ入力
    None
  • バス ウェイクアップ機能
    No
  • ファミリー
    CAN FD 2MBit/s
  • ベース製品
    TLE725x
  • 伝送速度 (最大)
    2 MBit/s
  • 標準/規格
    ISO11898-2
  • 特長
    NEN, Vio
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 種類
    CAN FD, CAN
  • 製品カテゴリ
    Transceivers
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    NEN; Vio
  • 電源電圧
    5 V, 3.3 V
  • 静止電流
    < 8 µA at 5 V standby

OPN
TLE7250VSJXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
MY
Introducing the TLE7250V, driving signals to the CAN bus, safeguarding the microcontroller, and supporting CAN FD with data rates up to 2 MBit/s. With Infineon Smart Power Technology SPT providing ESD and electromagnetic immunity, it's ideal for mixed supply HS CAN networks, including TLE7250VLE and TLE7250VSJ. AEC qualified for automotive use, it features two operating modes and optimized output slew rates for large HS CAN networks.

特長

  • Fully compliant to ISO11898-2
  • Wide common mode range for electromagnetic immunity (EMI)
  • Very low electromagnetic emission (EME)
  • Excellent ESD robustness
  • Guaranteed loop delay symmetry to support CAN FD data frames up to 2 MBit/s
  • V IO input for voltage adaption to the microcontroller supply
  • Extended supply range on V CC and V IO supply
  • CAN short circuit proof to ground, battery and V CC
  • TxD time-out function
  • Low CAN bus leakage current in power-down state
  • Overtemperature protection
  • Protected against automotive transients
  • Power-save mode
  • Transmitter supply V CC can be turned off in power-save mode
  • Green Product (RoHS compliant)
  • Two package variants: PG-TSON-8 and PG-DSO-8
  • AEC Qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ