2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at leastn.a
-
コンフィギュレーション3-phase
-
ドライビング キャパシティ170nC at 20kHz
-
分類QM
-
制御インターフェースPWM
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
特長Short Circuit Protection, OPAMP
-
診断UV, OV, SCD, OT, VDD supervision
-
認定Automotive
-
認証Q100
-
電流のオン/オフ1.5/ 1.5 A
-
電流検出アンプ3x CSA
-
電源電圧絶対最大定格20 V
-
電源電圧 範囲5.5 V~20 V
|
OPN
|
TLE7189QKXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-LQFP-64 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1900 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-LQFP-64 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1900 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 非常に低抵抗のノーマルレベル入力NチャネルMOSFET
- PWM周波数最大30kHz
- 5.5Vの電源電圧
- 短絡保護、調整可能な検出レベル
- 3つの統合電流検出アンプ
- 0〜100%のデューティサイクルに対応
- 低EMC感度と低エミッション
- TTL特性を持つ制御入力
- 各MOSFETに個別の入力
- 各MOSFETに個別のソース接続
- 統合最小デッドタイム
- シュートスルー保護
- 機能およびスリープモード
- 詳細診断
- 過熱警告
- LQFP-64パッケージ、露出パッド付き冷却性に優れています
- グリーン製品(RoHS対応)
- AEC(Automotive Electronics Council)認定
利点
- 5.5Vまでの優れたゲート電圧 電源
- 3倍速速・高精度オペアンプ 電流測定用
- 短絡検出用テスト機能
- 安全関連アプリケーションのための外部5Vの監視
- 強力なフローティング出力段
- VQFN48パッケージ、露出パッド付きで高い周囲温度耐性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.