TLE5571-AE24O5-I-S0001
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Current railexternal (eCR)
-
インターフェースAnalog
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
精度3.5 %
-
診断OCD, FLT
-
電源電圧5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE5571AE24O5IS0001XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Fully isolated measurement up to kA
- 5 V supply voltage
- >2.5 MHz bandwidth
- Ultra-low noise analog output
- Magnetic measurement ranges from ±20 mT
- Qualification according to JEDEC JESD47
- Ultra-fast OCD (<150 ns)
- OCD threshold with external voltage
利点
- TMR current sensor for protection
- Small design footprint
- Minimal PCB area consumption
- System level space & cost savings
- High ampacity up to ±2000 A
- Highly robust system design
- Ideal for SiC and GaN applications
- Ideal for high-power-density systems
- Reliable in harsh environments
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.