Current railexternal (eCR)
-
インターフェースAnalog
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
精度4.6 %
-
診断FLT, OCD
-
電源電圧5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE5571AE06O5IS0001XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 最大kAまでの完全絶縁測定
- 5 V電源
- 2.5 MHz超の帯域幅
- 超低ノイズのアナログ出力
- 磁気測定範囲: ±5 mT
- JEDEC JESD47に準拠した認定
- 超高速OCD (150 ns未満)
- 外部電圧によるOCDしきい値
利点
- 保護用TMRベース電流センサー
- 小型フットプリント
- PCB占有面積を最小化
- システムの省スペース化とコスト削減
- 最大±2000 Aの高電流容量
- 堅牢性の高いシステム設計
- SiCおよびGaN用途に最適
- 高電力密度システムに最適
- 過酷な環境でも高い信頼性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.