インターフェースAnalog
-
パッケージSMD
-
分類ISO 26262-compliant
-
技術TMR
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
磁界 範囲20 mT~130 mT
-
電源電圧 範囲-8 V~8 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
TLE5502DS0002XTMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 05/2026 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 05/2026 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 360°角度センシング
- 2つのフル ブリッジ
- 2つの差動sin/cosアナログ出力
- 高精度
- フェイルオペレーショナル ソリューション (2 × ASIL D)
- 高度な安全性 (デカップリング ブリッジ)
利点
- システム コスト削減
- 機能安全のフル サポート
- MCUとのシームレスな統合
- 優れた性能
- 長期信頼性
- 高精度で安全なモーター制御
- 小型パッケージで、モーターに直接組み込み可能
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.