Currently planned availability until at least2033
-
ISO 26262ready
-
インターフェースAnalog
-
パッケージSMD
-
ファミリーAngle Sensors
-
分類ISO 26262-ready
-
技術AMR
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
磁界 範囲20 mT~500 mT
-
電源電圧 範囲-0.5 V~6.5 V
-
電源電圧 ((V))-0.5-6.5
|
OPN
|
TLE5109A16E1210XUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- AMRの原理
- 高い角度精度: 総合誤差0.1°
- クラス最高水準の標準角度誤差: 0.2°
- トップ部とセンサー用の独立電源ピン
- 低消費電流
- クイック スタートアップ
- 前置増幅済みAMRセンサー出力
- 車載認定済み
- 広い磁場範囲: 10 mT~500 mT超
- ISO 26262対応 (ASIL Dを目標)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.