Currently planned availability until at least2038
-
ISO 26262compliant
-
インターフェースPWM
-
パッケージDual SMD
-
分類ISO 26262-compliant
-
技術GMR
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
磁界 範囲25 mT~80 mT
-
電源電圧 範囲-18 V~26 V
-
電源電圧 ((V))-18-26
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE5014P16DXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- GMR方式
- デュアルダイ - 完全冗長の2系統出力パッケージ。
- 製品寿命を通じて角度誤差1°未満
- 360°測定回転カウンター
- インターフェース: PWM、SPC、SENT
- 高電圧および逆極性に対する堅牢性
- アプリケーション固有の構成
- ISO 26262 Safety Element out of Context (SEooC)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.