TLE5014C16D
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE5014C16D

XENSIV™ - ペダル位置などの用途向けTLE5014C16D磁気角度センサー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE5014C16D
TLE5014C16D
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ISO 26262
    compliant
  • インターフェース
    SPC
  • パッケージ
    Dual SMD
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 技術
    GMR
  • 温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 磁界 範囲
    25 mT~80 mT
  • 電源電圧 範囲
    -18 V~26 V
  • 電源電圧 ((V))
    -18-26

OPN
TLE5014C16DXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
DE,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE,MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
磁気角度センサーTLE5014ファミリーは、シングルダイ製品とデュアルダイ製品があり、使いやすいように事前設定および事前校正済みです。インターフェース オプションには、SENT/PWM/SPC (事前設定済み) およびSPIが含まれます。センサー構成は、プログラム可能なE²PROMを使用して調整できます。TLE5014センサーは、高い機能安全が求められるアプリケーション向けに、ISO 26262のASIL C (シングルチップ) およびASIL D (デュアルチップ) 規格に適合しています。

特長

  • GMR原理
  • デュアルダイ - 完全冗長の2系統出力パッケージ
  • 製品寿命を通じて角度誤差1°未満
  • 360°測定回転カウンター
  • インターフェース: PWM、SPC、SENT
  • 高電圧および逆極性に対する堅牢性
  • アプリケーション固有の構成
  • ISO 26262 Safety Element out of Context (SEooC)
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ