TLE5014C16
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE5014C16

XENSIV™ - 角度誤差が小さく、事前校正済みのTLE5014C16磁気角度センサー
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE5014C16
TLE5014C16
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ISO 26262
    compliant
  • インターフェース
    SPC
  • パッケージ
    SMD
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 技術
    GMR
  • 温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 磁界 範囲
    25 mT~80 mT
  • 電源電圧 範囲
    -18 V~26 V
  • 電源電圧 ((V))
    -18-26

OPN
TLE5014C16XUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 05/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 05/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
XENSIV™ TLE5014磁気角度センサーは、シングル ダイおよびデュアル ダイ製品として提供されており、使いやすいように事前に設定および校正がされています。インターフェース オプションには、SENT/PWM/SPC (事前設定済み) およびSPIが含まれます。センサー構成は、プログラム可能なE²PROMを使用して調整できます。TLE5014センサーは、高い機能安全が求められるアプリケーション向けに、ISO 26262のASIL C (シングルチップ) およびASIL D (デュアルチップ) 規格に適合しています。

特長

  • GMR原理
  • 製品寿命を通じて角度誤差1°未満
  • 360°測定回転カウンター
  • インターフェース: PWM、SPC、SENT
  • 高電圧および逆極性に対する堅牢性
  • デバイス内蔵のリニア角度補正
  • ISO 26262 Safety Element out of Context (SEooC)
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ