Currently planned availability until at least2034
-
ISO 26262ready, ready
-
インターフェースSPI, PWM
-
パッケージSMD
-
分類ISO 26262-ready
-
技術GMR
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
磁界 範囲25 mT~70 mT
-
電源電圧 範囲-0.5 V~6.5 V
-
電源電圧 ((V))-0.5-6.5
特長
- GMR原理
- 磁場検出による角度測定
- 360°測定回転カウンター
- 高精度1ビットSD-ADC
- 出力の絶対角度分解能: 0.01°
- 16ビット正弦/余弦値インターフェース
- 双方向SSCインターフェース: 8 Mbit/s
- 安全度水準 (SIL) に対応
- インターフェース: SSC、PWM、IIF、HSM、ShortPWMCode
- O/Pピンはプッシュプルとして構成可能
- SSC/SPCインターフェースのバスモード動作
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.