TLE5009A16D E2210
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2034
-
ISO 26262ready
-
インターフェースAnalog
-
パッケージDual SMD
-
分類ISO 26262-ready
-
技術GMR
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
磁界 範囲21 mT~50 mT
-
電源電圧 範囲-0.5 V~6.5 V
-
電源電圧 ((V))-0.5-6.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE5009A16DE2210XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 07/2016 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 07/2016 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- GMR principle
- Separate supply pins for top and bottom
- Low current consumption & quick start up
- 360° measurement revolution counter
- Optimized for circuits with 3.3 V or 5 V
- Air gap immune MR sensing principle
- Pre-amplified output signals
- Diverse red. comb. of GMR+AMR sensor
- High accuracy: 0.1° angle error
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.