Currently planned availability until at least2033
-
ISO 26262ready
-
インターフェースAnalog
-
パッケージSMD
-
分類ISO 26262-ready
-
技術GMR
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
磁界 範囲24 mT~50 mT
-
電源電圧 範囲-0.5 V~6.5 V
-
電源電圧 ((V))-0.5-6.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE5009E2000FUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 05/2012 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 05/2012 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 動作電源電圧: 3 V~5.5 V
- 低消費電流、クイック スタートアップ
- 過電圧検出
- 360°非接触角度測定
- 3.3 V/5 V回路向けに最適化された出力
- エアギャップ変動耐性、GMRセンシング
- 高精度: 角度誤差0.6°
- 車載認定済み
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.