TLE49SRS8D
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースSENT
-
パッケージSMD
-
分類ISO 26262-compliant
-
技術Hall
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
磁界 範囲10 mT~90 mT
-
電源電圧 範囲-21 V~26 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE49SRS8DXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2039 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2039 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Stray field Immunity (ISO 11452-1:2015)
- Excellent angle performance
- Very low jitter delay ±1µs
- Very fast response time 9.8µs ~ 26ms
- EEPROM for customized configuration
- ISO 26262-compliant, ASIL D
利点
- No need of external shielding
- Angle error < 0.5° with Look-Up table
- For Highly responsive, fast systems
- Easy design with flexibility
- Dual die for redundant ASIL D systems
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.